피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.1 - Compression springs - Light load
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3410_p1.prj},{NB=3410.1 - 25 x 127(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=531},{S1=32},{F2=636},{S2=38},{FN=848},{SN=51},{FBL=1070},{SBL=64},{CC=16.7},{DD2=12.5},{DD1=25.0},{LO=127},{DE1=24.500},{B=5.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (25%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (30%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (40%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LO
Lo
[mm]
3410.1 - 10 x 25
63
6
75
8
100
10
135
14
10.0
5.0
10.0
25
3410.1 - 10 x 32
68
8
82
10
109
13
149
18
8.5
5.0
10.0
32
3410.1 - 10 x 38
65
10
78
11
103
15
141
21
6.8
5.0
10.0
38
3410.1 - 10 x 44
66
11
79
13
106
18
143
24
6.0
5.0
10.0
44
3410.1 - 10 x 51
64
13
77
15
102
20
145
29
5.0
5.0
10.0
51
3410.1 - 10 x 64
69
16
83
19
110
26
155
36
4.3
5.0
10.0
64
3410.1 - 10 x 76
61
19
73
23
97
30
138
43
3.2
5.0
10.0
76
3410.1 - 10 x 305
84
76
101
92
134
122
197
179
1.1
5.0
10.0
305
3410.1 - 12.5 x 25
113
6
134
8
179
10
236
13
17.9
6.3
12.5
25
3410.1 - 12.5 x 32
131
8
157
10
210
13
295
18
16.4
6.3
12.5
32
3410.1 - 12.5 x 38
129
10
155
11
207
15
286
21
13.6
6.3
12.5
38
3410.1 - 12.5 x 44
133
11
160
13
213
18
290
24
12.1
6.3
12.5
44
3410.1 - 12.5 x 51
146
13
174
15
233
20
327
29
11.4
6.3
12.5
51
3410.1 - 12.5 x 64
149
16
179
19
238
26
333
36
9.3
6.3
12.5
64
3410.1 - 12.5 x 76
135
19
162
23
216
30
303
43
7.1
6.3
12.5
76
3410.1 - 12.5 x 89
120
22
144
27
192
36
272
50
5.4
6.3
12.5
89
3410.1 - 12.5 x 102
105
26
125
31
167
41
239
58
4.1
6.3
12.5
102
3410.1 - 12.5 x 305
107
76
128
92
171
122
241
172
1.4
6.3
12.5
305
3410.1 - 16 x 25
147
6
176
8
234
10
295
13
23.4
8.0
16.0
25
3410.1 - 16 x 32
183
8
220
10
293
13
376
16
22.9
8.0
16.0
32
3410.1 - 16 x 38
183
10
220
11
293
15
380
20
19.3
8.0
16.0
38
3410.1 - 16 x 44
188
11
226
13
301
18
385
23
17.1
8.0
16.0
44
3410.1 - 16 x 51
201
13
240
15
320
20
413
26
15.7
8.0
16.0
51
3410.1 - 16 x 64
171
16
205
19
274
26
356
33
10.7
8.0
16.0
64
3410.1 - 16 x 76
190
19
228
23
304
30
402
40
10.0
8.0
16.0
76
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.